Le system UNI-LINK

Notre système UNI-LINK est conçu pour la rationalisation du déroulement du processus entre le magasin d’ensouples et l’atelier. Il contribue à un changement d’article rapide et des arrêts de production réduits. Ces produits peuvent être utilisés sur tous les types d’installations de rentrage Stäubli, sur toutes les machines à tisser et les appareils de transport.

Installation de thermofixation de fil UNI-THERM

UNI-THERM thermofixe les chaînes avec des fils élastiques ou à forte torsion. Après ce traitement thermique, ces fils peuvent être rentrés ou noués automatiquement sans problème comme des fils de chaîne normaux.

UNI-THERM est simple à utiliser. En quelques minutes, une chaîne est fixée et l’on évite le repassage qui prend du temps et les difficultés lors des opérations ultérieures.

Machine de rentrage d'enverjure OPAL

OPAL effectue le rentrage d’une enverjure dans les chaînes qui en ont besoin pour le processus de rentrage ou de nouage et qui n’en ont pas été pourvues lors des opérations préalables. Ces chaînes sont par exemple des chaînes ourdies avec fils teints ou des chaînes de filament. La machine de rentrage d’enverjure requise est programmée par écran tactile et l’opération de rentrage d’enverjure peut démarrer. OPAL n’a besoin d’aucune autre commande pour fonctionner. Les fonctionnalités du système sont commandées et controlées par camera.

Appareil de soudage de fils de chaîne WARPLINK

Grâce au système WARPLINK, la mise en place et le démarrage du tissage de chaînes nouvellement rentrées ou nouées de manière stationnaire sont nettement plus simples et plus rapides. Il en résulte un gain de temps lors du changement d’article pouvant aller jusqu’à 30 minutes sur le temps d’immobilisation des machines à tisser voire plus, ce qui augmente d’autant la productivité. Au lieu de souder les faisceaux de fils au tissu, le film plastique soudé à l'extrémité des fils de chaîne est placé dans la machine à tisser.

Système de transport de harnais UNI-PORT

UNI-PORT sert de support au harnais complet rentré pour le stockage intermédiaire ainsi qu’au transport sûr entre l’atelier de préparation et le tissage. 

UNI-PORT dispose d’interfaces normalisées et est ainsi, en liaison avec les différents appareils d’insertion de trame et de transport, d’utilisation universelle et extraordinairement simple d’emploi. Les crochets de levage brevetés offrent une sécurité de transport maximale et empêchent un basculement du harnais de sorte que la mise en place dans la machine à tisser peut se faire sans problème.

http://www.staubli.com