Stäubli

Stäubli

Machines de rentrage automatique DELTA et SAFIR

Les machines de rentrage automatique Stäubli ont fait leurs preuves dans les applications les plus diverses. Parmi les modèles des gammes DELTA 100/110 et SAFIR tout atelier de tissage trouvera la solution idéale avec un rapport qualité-prix optimal. Toutes les machines Stäubli sont de conception modulaire et peuvent être configurées en fonction des besoins spécifiques du client. Des modifications postérieures sont à tout moment possibles.

DELTA 100

DELTA 100 est spécialement appropriée aux tissages de filament et effectue le rentrage uniquement dans les lisses et le peigne. Les autres caractéristiques sont identiques à celles du modèle DELTA 110.

DELTA 110

Ces installations de rentrage sont conçues pour un besoin en rentrage moyen. Le rentrage d’une vitesse de 140 fils/min se fait directement à partir de l’ensouple en 1, ou en option 2 couches, dans les lisses, les lamelles et le peigne. Un module spécial est disponible pour le rentrage de fils particulièrement gros.

SAFIR S80

La SAFIR S80 est une installation de rentrage haute performance. Elle est utilisée partout où sont exigées des performances de production et des largeurs importantes ainsi qu’une souplesse maximale. La SAFIR S80 rentre les fils de chaîne directement à partir d’une ou deux ensouples avec jusqu’à 8 couches de fils chacune, dans les lisses, les lamelles et le peigne.

Les caractéristiques essentielles des machines Stäubli

Modèle

DELTA 100

DELTA 110

SAFIR S80

Vitesse de rentrage (fils/min)

100/140*

100/140*

140

Nombre de chaînes en 8 h (env.) 

jusqu'à 5 (6*)

jusqu'à 5 (6*)

jusqu'à 6

Largeur des chaînes (m) 

2.3 

2.3 / 4.0 / 6.0

2.3

Nombre d'ensouples

1

1

2

Nombre de couches 

1 (2*) 

1 (2*) 

jusqu'à 16

Peigne (dents/dm) 

350 (500*) 

350 (500*) 

350 (500*) 

Max. no. de cadres (lisses J/C) 

20 

20

28 

Max. no. de cadres (lisses O) 

16 

16 

-

Rangées de lamelles max. 

– 

6 (8*) 

Types de lamelles par article 

– 

1

Elément de rentrage 

Crochet 

Crochet 

Crochet

Plage de titres (tex) 

3-250

3-250

3-330

* option