Contenu
Installations de nouage de chaîne
Les machines à nouer TOPMATIC et MAGMA en combinaison avec les bâtis de nouage TPF3 sont des installations de nouage de chaînes de haute performance avec une large gamme d’utilisation. Elles garantissent à chaque tissage un processus de changement de chaînes hautement efficace. L’utilisation pour tous les types de fil et la qualité optimale du nouage ont pour effet des temps d’arrêts minimaux pour la machine à tisser. Les installations de nouage de Stäubli sont faciles à utiliser et rapidement préparées et de ce fait sont des outils indispensables à chaque changement de chaîne.

- Topmatic

- Magma
Caractéristiques TOPMATIC
- Pour coton, laine, soie, fils mélangés, filés de filaments, fils monofilaments, fils techniques
- Plage de titres de 0.8–500 tex / Nm 2–1250 / Ne 1.2–740 dépendant du matériel
- Vitesse maximum de 600 noeuds/minute, répétition automatique en cas d‘erreur de séparation
- Toutes les combinaisons d’enverjure, inclue l‘enverjure irrégulière (option)
- Détection mécanique de fils doubles pour les chaînes à enverjure
- Détection électronique de fils doubles pour les chaînes avec ou sans enverjure
- Modèles pour nœuds simples ou simples et doubles dans la même machine, sélectionnables
- Contrôle électronique et affichage sur écran des donnés du processus et du rapport des coloris
Caractéristiques MAGMA
- Pour coton, laine, lin etc, mono- et multifilaments, rubans PP, fils techniques de tous genre
- Plage de titres en chaînes avec enverjure 1 :1 : Nm 0.5 – 50, tex 2000 – 20, dépendant du matériel
- Surveillance optique des fils doubles (standard)
- Nœuds simple ou double sur simple pression de bouton, commutable
- Longueur des bouts de nœuds variable, réglable
- Exigences d’entretien réduites, pas de bain d’huile ; une lubrification régulière suffit.
- Système de commande : plusieurs moteurs, individuellement commandés
- Pour utilisation sur bâtis de nouage type TPF3 (avec crémaillères spéciales)
La TOPMATIC étant prévue pour la gamme de fils standard et plutôt fin tandis que la MAGMA se prête au nouage des fils moyens et gros ainsi que pour les fils techniques.
Avantages principaux
Efficacité : | Souplesse : | Qualité : |
|
|
|
Modèles Topmatic
Les différents modèles | Noeuds simples | Noeuds simples | Noeuds simples ou doubles |
Pour chaînes sans enverjure | TPM 200* | TPM 300 S*
|
|
Pour chaînes avec enverjures 1:1 ou sans enverjure (sélectionnable) | TPM 201*
| TPM 301 S* | TPM 301* |
Pour chaînes avec enverjures | TPM 210*
|
| TPM 310* |
* PC = Détection électronique des fils doubles
Modèle MAGMA T12
Le modèle T12 MAGMA est disponible aussi bien pour l’utilisation avec des gros fils et fils techniques, que pour le nouage de chaînes ayant une enverjure 1 : 1.
Bâti de nouage TPF3
Le bâti de nouage TPF3 peut être utilisé de manière universelle avec toutes les machines de nouage TOPMATIC et MAGMA et sur toutes les machines à tisser avec des largeurs de nouage de 100 à 400 cm. Grâce aux multiples possibilités de configuration - sélection du principe de serrage, ainsi que des doubles bâtis connectables - l’installation peut être adaptée de manière optimale aux différents besoins.