Stäubli

Stäubli

UNIVAL 500T pour tissus techniques

Stäubli Rotary Dobby
UNIVAL 500T

L'UNIVAL 500T offre un tout nouveau concept par rapport aux systèmes déjà disponibles, et permet une liberté illimitée dans les réglages de l'ouverture de foule. Avec davantage d'options et de paramétrages, cette nouvelle technologie innovante trouve sa place dans un choix d'applications presque illimité.

Chaque cadre est commandé individuellement par son propre moteur. Cette ratière à servocommande est donc particulièrement adaptée pour la production de tissus techniques.

Domaine d'application

L'UNIVAL 500T est particulièrement adaptée à l'échantillonnage et à la fabrication de tissus techniques sophistiqués ou de forte densité avec des tensions de chaîne élevées.

Avantages

  • Les moteurs sont compacts et nécessitent donc peu de place
  • La commande électronique est fixée directement sur le carter
  • Le tirage étagé breveté permet jusqu'à 56 cadres en division de 10 mm