Transmissions aux cadres, attaches rapides et agrafes

En complément de ses ratières et de ses mécaniques d’armure fondamentale, Stäubli propose des transmissions aux cadres spécifiques aux machines à tisser, des attaches rapides aux cadres de très haute qualité et des agrafes permettant un réglage précis et simple de la hauteur et de l’ouverture de foule.

Ces éléments contribuent de manière décisive à améliorer la convivialité du tissage aux cadres et à réduire l’entretien, augmentant ainsi la rentabilité de l’ensemble de l’installation.

La gamme se compose : 

  • des transmissions aux cadres da14, e12, e22 et de62,
  • des attaches rapides VR, DRC10, DRC2, DRC4 et QIC.

Les agrafes permettent un réglage précis et simple de l’ouverture de la foule. Les ratières positives peuvent être équipées d’agrafes multifonctions Stäubli brevetées. Les agrafes multifonctions offrent également la possibilité d’un réglage de la hauteur de la foule à l’aide d’une vis. 

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter.

http://www.staubli.com