Ratières rotatives S3000 / S3200 pour tissus armurés

Les ratières rotatives de troisième génération à commande électronique S3000 / S3200 conviennent pour la fabrication de tous les types de tissus armurés. Les ratières sont adaptées aux exigences de performance des machines à tisser en prenant en compte les paramètres des tissus.

La gamme se compose des modèles :

  • S3020 et S3224 qui peuvent être installés en position basse sur tous les types de machines à tisser à lances,
  • S3060 qui peut être installé en position basse sur tous les types de machines à tisser à lances et de machines à tisser à jet d'air,
  • S3220, S3222 et S3260 qui peuvent être installés en position basse sur tous les types de machines à tisser à jet d'air,
  • S3061 et S3062 qui peuvent être installés en position haute sur tous les types de machines à tisser à jet d'eau.

Performances

Nos nouvelles ratières électroniques S3000 / S3200 sont conçues pour les très hautes performances. Elles fonctionnent selon un nouveau principe rotatif Stäubli, résultat d’une longue expérience et d’un travail intensif de recherche et de développement.

Le nouveau système de sélection à verrous, intègre des pièces à inertie réduite permettant une sélection optimisée et sécurisée de l’ensemble. Il garantit aussi un mouvement sans jeu, quelques soient les conditions de charge et de vitesse. Sa conception modulaire et optimisée, et son système de lecture avec son bloc électroaimant fixe permettent une réduction importante des bruits et des vibrations. La construction précise et robuste de ces ratières et la fiabilité qui en découle associée à une durée de vie jamais atteinte jusqu’alors, en sont d’autres caractéristiques remarquables.

Avantages :

  • Châssis monobloc robuste
  • Conception modulaire pour un accès facile
  • Qualité exceptionnelle des composants
  • Capacité de charge extrêmement élevée, fiabilité et sécurité de fonctionnement
  • Réglage de foule aisé
  • Entretien réduit
  • Circulation et température d‘huile surveillée électroniquement
  • Groupe de filtration fine intégré dans le bâti
  • Boîtier contrôleur intégré
  • Système de refroidissement (S3260)
  • Nouvelle transmission haute performance et sans entretien e32/33 ou de82/83

Pour de plus amples informations sur les ratières Stäubli, veuillez nous contacter.