Ratières rotatives à commande électronique 2800

Ratière rotative 2881

Les ratières rotatives à commande électronique série 2800 conviennent pour la fabrication de tous types de tissus armurés.

La série comprend différents modèles de ratières adaptés aux exigences de performance des machines à tisser en prenant en compte les paramètres des tissus. Elles peuvent s’utiliser sur différents types de machines à tisser et être montées en position basse ou en superstructure.

L'entraînement des ratières série 2800 depuis la machine à tisser est assuré par un accouplement directement sur l’arbre de la ratière ou par une courroie crantée.

La gamme se compose des modèles 2861, 2871 et 2881.

Avantages :

  • Châssis monobloc robuste
  • Conception modulaire pour un accès facile
  • Qualité exceptionnelle des composants
  • Capacité de charge extrêmement élevée,
    fiabilité et sécurité de fonctionnement
  • Réglage de foule aisé
  • Entretien réduit
  • Lubrification par circulation d’huile surveillée électroniquement
  • Contrôle électronique, par un contrôleur Stäubli indépendant ou intégré dans la machine à tisser, ou par le contrôleur de la machine à tisser

Pour de plus amples informations sur les ratières Stäubli, veuillez nous contacter.

http://www.staubli.com