Ratières rotatives 2600

Ratière rotative Stäubli
Ratière rotative 2670

Les ratières rotatives à commande électronique série 2600 conviennent pour la fabrication de tous les types de tissus armurés. En position basse, elles peuvent être utilisées sur des machines à tisser à lances ou à projectiles. Des adaptations optimisées sont disponibles pour les deux systèmes d’insertion de la trame. 
L'entraînement des ratières série 2600 depuis la machine à tisser est assuré par un accouplement directement sur l’arbre de la ratière ou par une courroie crantée.
La gamme se compose des modèles 2622, 2665, 2668 et 2670.

Avantages :

  • Châssis monobloc robuste
  • Conception modulaire pour un accès facile
  • Capacité de charge extrêmement élevée, fiabilité
    et sécurité de fonctionnement
  • Performances remarquables
  • Réglage de foule aisé
  • Entretien réduit
  • Lubrification par bain d'huile ou circulation d’huile surveillée électroniquement
  • Contrôle électronique, par un contrôleur Stäubli indépendant ou intégré dans la machine à tisser, ou par le contrôleur de la machine à tisser

Pour de plus amples informations sur les ratières Stäubli, veuillez nous contacter.

http://www.staubli.com