Ratière rotative 2695 pour velours et tissus double foule

Ratière rotative Stäubli
Ratière rotative 2695

La ratière rotative 2695 à commande électronique a été conçue pour la fabrication de tissus double foule à des vitesses de travail élevées. L’association du principe rotatif Stäubli au dispositif à trois positions Stäubli, a permis de concevoir une ratière à haut rendement. 
La machine peut être installée en position moyenne ou haute selon le métier à tisser. La ratière rotative 2695 peut être équipée d’un dispositif motorisé de recherche de la duite DAL 100. Celui-ci est conçu aussi bien pour la marche lente du métier à tisser que pour des fonctions de recherche de la duite.

Domaine d’application

Métiers à tisser à doubles foules

Châssis, division

Pour un maximum de 28 garnitures intérieures en division 12 mm pour la commande d’un max. de 8/8 ou 10/6 cadres de poil / cadre de fond en division 18 mm

 

 

http://www.staubli.com