Mécaniques d’armures fondamentales S1352

Mécaniques d’armures fondamentales Stäubli type S1352
Mécanique d'armures fondamentales S1352

Les mécaniques d’armures fondamentales S1352 sont parfaitement adaptées au tissage des différentes armures fondamentales, du taffetas au satin lourd. 

Elles peuvent être installées sur toutes les machines à tisser à jet d’eau, neuves ou existantes.

Avantages :

  • Division 12 mm
  •  Structure robuste avec capotage intégral
  •  Guidage précis des lames
  • Grande rigidité, fiabilité et sécurité de fonctionnement 
  • Cames facilement démontables 
  • Changement du rapport directement sur la transmission de la machine 
  • Dispositif de nivelage manuel
  • Maintenance réduite

 

Pour de plus amples informations sur les mécaniques d'armures fondamentales Stäubli, veuillez nous contacter.

http://www.staubli.com