Mécaniques d’armures fondamentales 1600 et 1700

Mécanique d'armures fondamentales Stäubli
Mécanique d'armures fondamentales 1781

Les mécaniques d’armures fondamentales Stäubli séries 1600 et 1700 sont parfaitement adaptées au tissage des différentes armures de base. Les modèles de la série 1700 peuvent être également utilisés pour la fabrication de tissus lourds. Les deux séries sont compatibles avec tous les systèmes d’insertion de trame.

La gamme se compose des modèles 1671, 1681 et 1781.

Avantages :

  • Châssis monobloc robuste
  • Dispositif de nivelage automatique intégré
  • Changement rapide des cames et du couple conique
  • Précision du mouvement transmis au cadre
  • Lubrification par bain d'huile ou circulation d'huile surveillée électroniquement

Pour de plus amples informations sur les mécaniques d'armures fondamentales Stäubli, veuillez nous contacter.

http://www.staubli.com