Ratières 2688 et 4080 pour tissus techniques

Stäubli propose une gamme complète de ratières et de mécaniques d’armures fondamentales pour la fabrication de tous les types de tissus techniques. Des solutions complètes sur mesure peuvent être configurées pour les besoins de chaque client. 

Ratière rotative 2688

Cette ratière hautes performances à pas ouvert et à commande électronique fonctionne selon le principe rotatif Stäubli. Elle peut être installée sur le métier à tisser à droite ou à gauche, en position basse ou haute.

Les modèles suivants sont disponibles:
- le modèle 2688 S pour les vitesses élevées
- le modèle 2688 RS conçu spécialement pour une tension de chaîne élevée

Domaine d’applicationTous les types de métiers à tisser pour tissus techniques, notamment les tissus à mémoire de forme
Châssis, division
  • 2688 S : jusqu'à 28 garnitures intérieures en division 20 mm ou jusqu'à 56 garnitures intérieures en division 10 mm pour la version double tête
  • 2688 RS : jusqu'à 20 garnitures intérieures

Ratière à foule fermée 4080

Cette ratière à foule fermée à commande électronique convient surtout pour la fabrication des feutres, des tamis de séchage, des machines à papier et des tissus à mémoire de forme. Une capacité de charge élevée et un mouvement précis des cadres caractérisent cette ratière exceptionnellement compacte et nécessitant peu d’entretien. Son fonctionnement est sûr et silencieux, même en cas de vitesse de rotation et de tensions de chaîne élevées.

Grâce à sa forme compacte et symétrique, cette machine propose des possibilités d’installation variées sur le métier à tisser. La ratière 480 peut être équipée d’un dispositif de surveillance électronique des fins de course qui surveille les cadres pendant la totalité du mouvement de levée dans la foule supérieure ou inférieure.

Domaine d’applicationTous les types de métiers à tisser pour tissus techniques, notamment les feutres et les tamis de séchage des machines à papier
Châssis, division
  • Pour un maximum de 24 garnitures intérieures en division 20 mm
  • Pour un maximum de 30 garnitures intérieures en division 16 mm
  • Autres divisions sur demande

Pour de plus amples informations sur les ratières Stäubli, veuillez nous contacter.