Stäubli

Stäubli

Machines aux cadres 2685, 2688 et 4080 pour tissus techniques

Stäubli propose une gamme complète de ratières et de mécaniques d’armures fondamentales pour la fabrication de pratiquement tous les types de tissus techniques. Sur cette base, des solutions complètes sur mesure peuvent être configurées pour les besoins de chaque client.

Ratières rotatives 2685 et 2688

Ratière rotative Stäubli
Ratière rotative 2688

Ces ratières à pas ouvert à hautes performances et à commande électronique fonctionnent selon le principe rotatif de Stäubli. Elles peuvent être installées sur le métier à tisser à droite ou à gauche, en position basse ou haute.

Les modèles suivants sont disponibles:
- le modèle 2685 S / 2688 S pour les vitesses élevées
- le modèle 2685 RS / 2688 RS conçu spécialement pour une tension
  de chaîne élevée

Domaine
d’application

Tous les types de métiers à tisser les tissus techniques, notamment les «forming fabrics»

Châssis, division

  • 2688 S : jusqu'à 28 garnitures intérieures en division 20 mm ou jusqu'à 56 garnitures intérieures en division 10 mm pour la version double tête
  • 2688 RS : jusqu'à 20 garnitures intérieures

Ratière à foule fermée 4080

Cette ratière à foule fermée à commande électronique convient surtout pour la fabrication des feutres, des tamis de séchage des machines à papier et des « forming fabrics ». Une capacité de charge élevée et un mouvement précis des cadres caractérisent cette ratière exceptionnellement compacte et nécessitant peu d’entretien. Son fonctionnement est sûr et silencieux, même en cas de vitesse de rotation et de tensions de chaîne élevées.

Grâce à sa forme compacte et symétrique, cette machine propose des possibilités d’installation universelles sur le métier à tisser. La machine peut être équipée d’un dispositif de surveillance électronique des fins de course qui surveille les cadres pendant la totalité du mouvement de levée dans la foule supérieure ou inférieure.

Domaine
d’application

Tous les types de métiers à tisser pour tissus techniques, notamment les feutres et les tamis de séchage des machines à papier

Châssis, division

  • Pour un maximum de 24 garnitures intérieures en division 20 mm
  • Pour un maximum de 30 garnitures intérieures en division 16 mm
  • Autres divisions sur demande