Systèmes de tissage TF – Performance et précisions
élevées pour les textiles techniques

La nouvelle gamme de systèmes de tissage Stäubli TF pour tissus techniques est une solution modulaire permettant une configuration personnalisée pour répondre à toutes les spécifications. En combinant plusieurs technologies de pointe, comme la formation de foule à commande asservie et les mouvements parallèles du peigne, les professionnels du tissage bénéficient d'une liberté de conception sans limites pour produire des tissus novateurs répondant à n'importe quelles caractéristiques.Voir les exemples

Avantages du système de tissage technique :

  • Libre sélection des composants système pour l'alimentation de fil de chaîne, la formation de foule, l'insertion de de trame et le retrait des tissus.
  • Liberté de conception absolue.
  • Manipulation tout en douceur des fils.
  • Composants systèmes Stäubli, fiables et durables.
  • Entretien et support par des spécialistes hautement qualifiés partout dans le monde.

Exemples de systèmes pour le renforcement de
tissus :

Alimentation en fil de chaîne : Cantre à bobine et/ou ensouple
Formation de foule : Jacquard et/ou ratière
Sélecteur de trame : Sélecteur multi trames 2+2 à 6+6
Insertion de trame : Lance flexible simple ou double
Largeur de tissage : Standard 1,8 m ou personnalisable
Commande : Écran tactile intégré au système de tissage

Exemple de tissus pour l’industrie lourde :

Alimentation en fil de chaîne : Ensouple
Formation de foule : Ratière (ou machine Jacquard)
Sélecteur de trame : Sélecteur multi trames 2+2 à 6+6
Insertion de trame : Lance flexible simple ou double
Largeur de tissage : 2,5 à 10 m ou plus
Commande : Écran tactile intégré au système de tissage

Contactez-nous pour obtenir plus d'information sur les systèmes de tissage TF.