Textiles techniques pour les applications les plus diverses

Les tissus techniques sont aujourd'hui utilisés par de nombreuses industries, et les domaines d'application potentiels sont encore loin d'être tous connus. Il est maintenant possible de mélanger une grande variété de fils de différents matériaux dans un même tissu, ou de produire des tissus structurés novateurs ou des tissus multicouches d'épaisseurs variables. Des opportunités de créations qui peuvent permettre d'accéder à de nouveaux marchés.

Vous pourrez trouver ci-dessous plusieurs exemples de tissus techniques avec des propriétés particulières. La production de ces textiles impose des exigences particulières pour les machines à tisser – auxquelles répondent les systèmes de tissage Stäubli TF. Découvrez également d'autres exemples de textiles techniques en visitant notre site Internet Solutions Stäubli de tissus techniques.

Tissus lourds multicouches

Ces tissus doivent répondre à des exigences spéciales en matière de rigidité et de résistance à l'usure. Ces propriétés peuvent être obtenues grâce à un tissage avec de fortes forces de battage et une tension et une densité de chaîne constamment élevées.

Tissus renforcés pour allègement de produits

Pour assurer un produit final parfait et fiable, le tissu doit faire preuve, entre autres, de performances irréprochables, d'une grande rigidité et de propriétés d'absorption optimales. Ici, les facteurs de réussite sont la manipulation tout en douceur des fils et leur positionnement et leur alignement précis et sans ondulation.

Tissus structurés

Pour produire des tissus structurés, il est nécessaire d'assurer l'uniformité de l'espacement entre les couches et une résistance optimale au cisaillement. Une formation de foule précise et une tension constante de la chaîne sont nécessaires pour assurer une production optimale.

Tissus multicouches avec de nouveaux types de structures et de mélanges de matériaux

Pour produire les nouveaux types de tissu technique, il est nécessaire de pouvoir choisir le matériau du fil et de les mélanger selon ses besoins – tout en assurant une grande polyvalence en matière de structure de la chaîne et de la trame.