Contenu
Logiciel CSS pour la production des tapis
CSS développe en étroite collaboration avec Schönherr le logiciel de production pour les métiers à tisser tapis. Avec notre logiciel, les dessins des tapis peuvent être créés, édités, placés de façon optimale sur le métier à tisser. Toutes les données peuvent être transférées en ligne par l’intermédiaire d’un réseau. Les paramètres de production et les mises à jour de logiciel peuvent également être transférés, et les paramètres de réglage du métier à tisser optimisés. Plus d’informations à ce sujet sont disponibles sur le site web Schönherr.
CSS JacquART Designer

- CSS JacquART Designer
Le programme CSS JacquART Designer a été développé spécialement pour les dessinateurs de tapis. Des fonctions créatives polyvalentes et techniques aident le designer dans sa création quel que soit le style recherché.
CSS Color & Print Manager

- Color & Print Manager
Avoir les couleurs sur votre dessin qui correspondent aux couleurs de votre fil est toujours un défi puisque deux écrans ou imprimantes ne sont jamais identiques. CSS a la solution. Sélectionnez vos couleurs à partir du catalogue généré par le programme, imprimez sur votre imprimante et vous n’aurez plus de surprises.
Voulez-vous imprimer votre dessin en grand format? Pas de soucis. Le programme permet d’imprimer le dessin sur plusieurs pages.
CSS Carpet Weaver

- CSS Carpet Weaver
Le programme CSS Carpet Weaver peut gérer tout type d’armures et réduire les «contours mixtes» au strict minimum. Il est également compatible avec tout type de système CAD/CAM sur le marché. CSS offre un support total pour trouver des solutions optimales pour vos armures spécifiques. Si vous avez des liages de fils spéciaux dans les armures ou des soucis de casses de fils, des boucles dans le dos du tapis ou des «contours mixtes», alors CSS a la solution pour vous.
CSS Weave Editor

- CSS Weave Editor
Le programme CSS Weave Editor possède un catalogue d’armures très fourni. Si vous souhaitez davantage, vous pouvez demander à CSS de créer vos armures spécifiques. Vous pouvez également les créer vous-même avec le logiciel CSS Weave Editor. Si le métier le permet, il peut être programmé. Le logiciel d’édition CSS a aussi la fonction d’analyse de liage qui vous aide à visualiser et analyser la structure du liage à l’écran.
CSS Loom Manager

- CSS Loom Manager
Travailler avec le programme CSS Loom Manager permet de gagner du temps, de réduire les déchets de matières au minimum et d’augmenter le rendement global du métier. Les plans de tissage, appelés aussi travail, plannings ou compositions, peuvent être transférés au métier par réseau. CSS peut fournir un réseau pour l’ensemble de vos métiers à tisser. Tous les types de machines Jacquards peuvent être intégrés dans ce réseau.
Ce programme est utilisé avec le programme CSS Carpet Weaver et est aussi facile à utiliser que ce dernier.
CSS LoomStat

- CSS LoomStat
Le programme CSS LoomStat transmet l’état de tous les métiers en production sur le réseau et génère des rapports de rendements, de production mensuelle, etc. Le programme est divisé en deux parties : l’état du métier et les statistiques.
Pour plus d’information sur les programmes CSS visiter le site www.css-germany.com.