Stäubli

Stäubli

Machine Jacquard UNIVALETTE

Machine Jacquard UNIVALETTE

La machine Jacquard électronique UNIVALETTE est particulièrement adaptée à la personnalisation des tissus par des lisières parlantes et inscriptions tissées pour les applications les plus diverses.

La machine Jacquard UNIVALETTE commande chaque fil de chaîne individuellement grâce à un actionneur breveté Stäubli (JACTUATOR). Ce concept modulaire permet de s’adapter à votre demande de configuration. La machine convient à tout type d’article, même complexe, avec des lisières parlantes. Elle peut être placée à l’arrière des cadres, particulièrement pour les machines à tisser jet d’air.

Avantages

  • Commande individuelle de chaque fil de chaîne par son propre actionneur
  • Réglage précis des hauteurs de fils
  • Concept modulaire
  • Simplicité et flexibilité d'utilisation
  • Suppression de la transmission mécanique
  • Réduction importante des vibrations dans l'installation

Caractéristiques principales

UNIVALETTE

Domaine d’application

Machines à tisser à lances, à projectiles, à jet d’air et à navettes

Types de tissus

Lisières parlantes et inscriptions tissées pour tous les tissus plats, tissus éponges et tissus techniques

Format

64 ou 96 actionneurs par tête

Mouvement du harnais

Commande individuelle des fils de chaîne au moyen du JACTUATOR Stäubli

Transmission

Commande propre à la machine Jacquard sans liaison mécanique
avec la machine à tisser, synchronisée électroniquement

Commande électronique

Contrôleur Stäubli JC6U indépendant, synchronise avec la machine à tisser

Pour de plus amples informations sur la gamme de machines Jacquard, veuillez nous contacter.