Machine Jacquard UNIVAL 100

Machine Jacquard UNIVAL 100

L'UNIVAL 100 est particulièrement approprié pour la fabrication de tissus exigeants, répondant aux critères de qualité les plus élevés et une grande flexibilité.

Ainsi, l'étendue des applications pour l'UNIVAL 100 – la première machine Jacquard "Open System" – est pratiquement sans limite.

 Avantages :

  • Commande individuelle de chaque fil de chaîne par son propre actionneur
  • Réglage précis des hauteurs de fils
  • Concept modulaire
  • Simplicité et flexibilité d'utilisation
  • Suppression de la transmission mécanique
  • Mouvement plus régulier, diminution de l'usure de l'embrayage et du frein de la machine à tisser
  • Réduction importante des vibrations dans l'installation

Caractéristiques principales

Machine Jacquard UNIVAL 100

Domaine d’application

Toutes les machines à tisser et systèmes d'insertion de la trame

Types de tissus

Tous les tissus plats, tissus éponge, tissus techniques et tissus fibre de carbone

Formats disponibles

512 à 15360 fils et tous les formats intermédiaires *

Transmission

Commande propre à la machine Jacquard sans liaison mécanique avec la machine à tisser, synchronisée électroniquement

Mouvement du harnais

Commande individuelle des fils de chaîne au moyen du JACTUATOR Stäubli

Commande électronique

Contrôleur Stäubli JC6U indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

* Formats jusqu'à 30720 fils, obtenus par combinaison de 2 machines

Pour de plus amples informations sur la gamme de machines Jacquard, veuillez nous contacter.

http://www.staubli.com