Contenu
Machine Jacquard SX
Notre machine Jacquard électronique type SX est particulièrement adaptée à la fabrication de tissus plats et tissus éponge sur des machines à tisser à lances, à projectiles et à jet d’air.
En fonction de l’application et des besoins, la machine Jacquard SX peut être équipée avec un maximum de 1408 ou 2688 crochets.
Avantages :
- Souplesse d’adaptation et polyvalence
- Intégration facile sur les charpentes du fait de la compacité de la machine
- Accessibilité optimisée et sécurisée pour les réglages de la machine
- Faibles profondeurs d’empoutage garantissant une sollicitation des fils réduite
- Cinématique équilibrée
- Ventilation et filtration efficaces
- Programmation et commande confortables via le contrôleur JC6
- Entretien réduit et facile
- Etanchéité optimisée
Caractéristiques principales | SX |
Domaine d’application | Machines à tisser à lances, à projectiles et à jet d’air |
Types de tissus | Tous les tissus plats et tissus éponge |
Formats disponibles |
|
Formation de la foule | 76 réglages de la foule, précis et facile d’accès |
Sélection des crochets | Modules M6 Stäubli avec liaison rapide QUICK LINK |
Commande électronique | Contrôleur Stäubli JC6 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser |
Pour de plus amples informations sur la gamme de machines Jacquard, veuillez nous contacter.