Contenu
L'innovation et le savoir-faire des machines Jacquard Stäubli
Le monde des machines Jacquard Stäubli est fascinant. Dans le monde entier, d’innombrables ateliers de tissage produisent, avec ces machines fiables et polyvalentes, des tissus innovants adaptés à des exigences élevées. La palette va des soies les plus fines aux textiles techniques complexes en passant par les tissus de décoration originaux. Les machines Jacquard à commande électronique Stäubli sont des machines de hautes performances, bénéficiant d’une expérience technique acquise depuis de nombreuses années.
Elles se caractérisent par des performances élevées, la qualité des matériaux utilisés et leur longévité. Les machines Jacquard Stäubli forment une gamme complète avec des formats allant de 64 à 30720 crochets pour la fabrication de tous les types de tissus.
Stäubli permet d’exploiter au maximum les performances des machines Jacquard en proposant des harnais sur mesure, tout en apportant l’innovation et le savoir-faire dans tous les tissages, au niveau mondial.