Stäubli Machines Jacquard

Machines Jacquard LX / LXL

Les machines Jacquard électroniques type LX et LXL sont idéales pour le tissage de tissus plats, de tissus éponge et de tissus techniques sur des métiers à tisser à lances, à projectiles et à jet d’air.

Elles permettent d’obtenir d’excellents résultats dans pratiquement toutes les applications, qu’il s’agisse de tissus éponge, de décoration, d’articles de type Gobelins, de soierie, d’habillement , de sièges automobiles mais aussi d’articles techniques ou d’airbags.

Avantages :

  • Les machines Jacquard LX / LXL sont des systèmes très robustes et résistants à l’usure, conçus pour des années d’utilisation quotidienne avec un minimum d’entretien
  • Gamme complète de produits
  • Installation facile et rapide
  • Adaptés aux tissus les plus lourds
  • Cinématique précise sans vibration et équilibrée
  • Conception à faible frottement pour une consommation énergétique réduite
  • Accessibilité optimisée et sécurisée pour les réglages de la machine
  • Roulements graissés à vie
  • Étanchéité et ventilation optimales pour empêcher les fibres de pénétrer le système et garantir une durée de vie maximale
Caractéristiques pricipales
LX / LXL
Domaine d’application
Tout type de machine à tisser
Types de tissusTous les tissus plats, tissus éponge et tissus techniques
Formats disponiblesLX: 3072, 4096, 5120, 6144 crochets
LXL: 6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 16384, 18432 crochets*
Transmission et formation
de la foule
  • Machines Jacquard à double lève et foule ouverte
  • Arbre coaxiaux commandés par cames complémentaires
  • Réglage précis de la géométrie de la foule
Sélection de crochetModules Stäubli MX avec liaison rapide QUICK LINK
Commande électronique
Contrôleur Stäubli JC7 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

* Formats jusqu'à 36864 crochets obtenus par assemblage de 2 machines

Pour de plus amples informations sur la gamme de machines Jacquard, veuillez nous contacter.