Contenu
Machines Jacquard LX 1602 / LX 3202

- Machine Jacquard LX 1602

- Machine Jacquard LX 3202
Nos machines Jacquard électroniques LX 1602 et LX 3202 sont plus particulièrement adaptées à la fabrication de tissus plats et tissus éponge sur tout type de machine à tisser à jet d’air, à lances et à projectiles.
Elles permettent d’obtenir d’excellents résultats dans pratiquement toutes les applications, qu’il s’agisse de tissus éponge, de décoration, d’articles de type Gobelins, de soierie, d’habillement , de sièges automobiles mais aussi d’articles techniques ou d’airbags.
Avantages :
- Gamme complète (1408 à 24576 crochets)
- Souplesse d'adaptation et polyvalence
- Intégration facile (hauteur réduite et emplacement optimal
de la plaque à trous) - Sollicitation des fils réduite (faibles profondeurs d'empoutage)
- Grande capacité de charge
- Etanchéité et ventilation optimales
- Cinématique exempte de vibrations
- Accessibilité optimisée et sécurisée pour les réglages de la machine
- Entretien réduit et facile
Caractéristiques pricipales | LX 1602 / LX 3202 |
Domaine d’application | Machines à tisser à jet d'air, à lances et à projectiles |
Types de tissus | Tous les tissus plats, tissus éponge et tissus techniques |
Transmission et formation |
|
Sélection des crochets | Modules Stäubli M6 avec liaison rapide QUICK LINK |
Commande électronique | Contrôleur Stäubli JC6 indépendant, synchronisé avec la machine à tisser |
Caractéristiques / Modèle | LX 1602 | LX 3202 |
Formats disponibles sur | 1408, 2688, 3072, 4096, 5120 crochets | 6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 18432 crochets* |
Formats disponibles sur | 3072, 4096, 5120 crochets | 6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 18432 crochets* |
* Formats jusqu'à 24576 crochets obtenus par assemblage de 2 machines
Pour de plus amples informations sur la gamme de machines Jacquard, veuillez nous contacter.