Harnais pour machines Jacquard

Harnais Stäubli pour machines Jacquard
Harnais S 550
Harnais Stäubli pour machines Jacquard
Harnais G 1000
Harnais Stäubli pour machines Jacquard
Harnais HESTA

L’expérience acquise par Stäubli dans le domaine des machines pour la formation de la foule l’a conduit naturellement à réaliser des harnais et des accessoires pour harnais  d’une qualité exceptionnelle.

Les harnais configurés selon les spécifications des clients permettent la fabrication de tous les types d’articles : soierie, doublure, étiquettes, habillement, ameublement, linge de table, couvertures, velours, éponge et tapis. Les harnais sont définis suivant les contraintes textiles, en prenant en compte les paramètres de l’article, de la machine à tisser, de la machine Jacquard et de la charpente.

Avantages :

  • Composants de harnais de haute qualité
  • Rapidité d'installation (liaisons rapides)
  • Installation et réglages faciles
  • Composants inoxydables
  • Système anti-vibratoire
  • Perçage optimisé

Type

Arcade

Liaison

Lisses

S 550

S

VOLGA / COBRA / LANCIA (application tapis)

Standard

G 1000

SG

VOLGA / COBRA / LANCIA (application tapis)

Standard

HESTA

SG

TINA

Stäubli




 

Système de soufflage BLOBAR

Système de soufflage BLOBAR

Afin de faciliter le nettoyage des ressorts du harnais, Stäubli a développé un système de soufflage automatique BLOBAR, fixé à l’arrière de la poutre d’accrochage.

Ce dispositif de soufflage pneumatique réduit les dépôts de bourre dans les ressorts du harnais et facilite le nettoyage manuel. Grâce à son encombrement réduit, le système BLOBAR peut être adapté sans problèmes à de nombreux types de machines à tisser.

Pour de plus amples informations sur la gamme de harnais Stäubli, veuillez nous contacter.

http://www.staubli.com