Contenu
Harnais pour machines Jacquard

- Harnais S 550

- Harnais G 1000

- Harnais HESTA
L’expérience acquise par Stäubli dans le domaine des machines pour la formation de la foule l’a conduit naturellement à réaliser des harnais et des accessoires pour harnais d’une qualité exceptionnelle.
Les harnais configurés selon les spécifications des clients permettent la fabrication de tous les types d’articles : soierie, doublure, étiquettes, habillement, ameublement, linge de table, couvertures, velours, éponge et tapis. Les harnais sont définis suivant les contraintes textiles, en prenant en compte les paramètres de l’article, de la machine à tisser, de la machine Jacquard et de la charpente.
Avantages :
- Composants de harnais de haute qualité
- Rapidité d'installation (liaisons rapides)
- Installation et réglages faciles
- Composants inoxydables
- Système anti-vibratoire
- Perçage optimisé
Type | Arcade | Liaison | Lisses |
S 550 | S | VOLGA / COBRA / LANCIA (application tapis) | Standard |
G 1000 | SG | VOLGA / COBRA / LANCIA (application tapis) | Standard |
HESTA | SG | TINA | Stäubli |
Système de soufflage BLOBAR

- Système de soufflage BLOBAR
Afin de faciliter le nettoyage des ressorts du harnais, Stäubli a développé un système de soufflage automatique BLOBAR, fixé à l’arrière de la poutre d’accrochage.
Ce dispositif de soufflage pneumatique réduit les dépôts de bourre dans les ressorts du harnais et facilite le nettoyage manuel. Grâce à son encombrement réduit, le système BLOBAR peut être adapté sans problèmes à de nombreux types de machines à tisser.
Pour de plus amples informations sur la gamme de harnais Stäubli, veuillez nous contacter.