Contenu
Machines Jacquard SX V / LX 1692 / LX 3292

- Machine Jacquard SX V

- Machine Jacquard LX 1692

- Machine Jacquard LX 3292
Les machines Jacquard électroniques SX V, LX 1692 et LX 3292 conviennent pour la fabrication de tous les tissus velours.
Avec ces modèles vous obtenez d'excellents résultats lors de la fabrication de tissus velours sur des machines à tisser velours adaptées.
Avantages :
- Machines optimisées pour la fabrication de tissus velours
- Renforcées pour les sollicitations élevées
- Gamme complète et uniforme (2688 à 14336 crochets)
- Souplesse d'adaptation et polyvalence
- Intégration facile (hauteur réduite et emplacement optimum
de la plaque à trous) - Sollicitation des fils réduite (faibles profondeurs d'empoutage)
- Grande capacité de charge
- Etanchéité et ventilation optimales
- Cinématique exempte de vibrations
- Accessibilité optimisée et sécurisée pour les réglages de la machine
- Entretien réduit et facile
Caractéristiques principales | SX V / LX 1692 / LX 3292 |
Domaine d’application | Adaptées à toutes les machines à tisser velours |
Types de tissus | Tous types de tissus velours |
Commande électronique | Contrôleur Stäubli JC6 indépendant, synchronisé avec |
Caractéristiques / Type | SX V | LX 1692 | LX 3292 |
Formats disponibles | 2688 crochets | 3072, 4096, 5120 crochets | 6144, 8192, 10240, |
| Double arbres parallèles commandés |
| |
Sélection des crochets | Modules Stäubli M6 et M6V avec liaison rapide QUICK LINK en option | Modules Stäubli M6R et M6V avec liaison rapide QUICK LINK | |
Pour de plus amples informations sur la gamme de machines Jacquard, veuillez nous contacter.