Machines Jacquard CX 172 / CX 182

Machine Jacquard CX 172
Machine Jacquard CX 182

Nos machines Jacquard électroniques CX 172 et CX 182 sont plus particulièrement adaptées à la personnalisation des tissus par des lisières parlantes et inscriptions tissées pour les applications les plus diverses. 

L'insertion d'un sigle donne une plus-value au tissu et évite les contrefaçons.

 

Avantages :

  • Souplesse d'adaptation et polyvalence
  • Accessibilité optimisée et sécurisée pour les réglages de la machine
  • Harnais intégré et indépendant de la machine à tisser
  • Programmation et commande aisées
  • Entretien réduit et facile

Caractéristiques principales

CX 172 / CX 182

Domaine d’application

Machines à tisser à lances, projectiles, jet d’air et métier à navette

Types de tissus

Lisières parlantes et inscriptions tissées pour tous les tissus plats, tissus éponges et tissus techniques

Principe de fonctionnement

Machine Jacquard à double lève, pas ouvert, mouvement par bielle, foule parallèle

Entraînement

Entraînement par un servo-moteur indépendant ou par la courroie de synchronisation de la machine à tisser (option)

Caractéristiques / Modèle

CX 172

CX 182

Commande électronique (synchronisée avec la machine à tisser)

Contrôleur DC1 ou JC6N

Contrôleur DC1 ou JC6N

Formats disponibles *

64 ou 80 crochets
(pour lisières)

96 ou 192 crochets
(pour lisières et inscriptions tissées)

Modules Stäubli
avec harnais intégré

M6

M6

* Formats supérieurs par assemblage de plusieurs machines

Pour de plus amples informations sur la gamme de machines Jacquard, veuillez nous contacter.

http://www.staubli.com