Contenu
Machines Jacquard CX 172 / CX 182

- Machine Jacquard CX 172

- Machine Jacquard CX 182
Les machines Jacquard électroniques CX 172 et CX 182 sont plus particulièrement adaptées à la personnalisation des tissus par des lisières parlantes et inscriptions tissées pour les applications les plus diverses.
L'insertion d'un sigle donne une plus-value au tissu et évite les contrefaçons.
Avantages :
- Souplesse d'adaptation et polyvalence
- Accessibilité optimisée et sécurisée pour les réglages de la machine
- Harnais intégré et indépendant de la machine à tisser
- Programmation et commande aisées
- Entretien réduit et facile
Caractéristiques principales | CX 172 / CX 182 |
Domaine d’application | Machines à tisser à lances, projectiles, jet d’air et navette |
Types de tissus | Lisières parlantes et inscriptions tissées pour tous les tissus plats, tissus éponges et tissus techniques |
Principe de fonctionnement | Machine Jacquard à double lève, pas ouvert, mouvement par bielle, foule parallèle |
Entraînement | Entraînement par un servo-moteur indépendant ou par la courroie de synchronisation de la machine à tisser (option) |
Caractéristiques / Type | CX 172 | CX 182 |
Commande électronique | Contrôleur DC1 ou JC6N | Contrôleur indépendant JC6N |
Formats disponibles * | 64 ou 80 crochets (pour lisières) | 96 ou 192 crochets (pour lisières et tissu) |
Modules Stäubli | M6 | M6 |
* Formats supérieurs par assemblage de plusieurs machines
Pour de plus amples informations sur la gamme de machines Jacquard, veuillez nous contacter.