Solutions de tricotage DEIMO

Avec ses solutions de tricotage DEIMO, Stäubli est l'un des principaux fabricants de systèmes d'entraînement et de commande pour de nombreuses applications. Ces produits techniquement avancés permettent de créer des solutions sur mesure pour l'industrie du tricotage. Grâce à leurs hautes performances et à leur polyvalence, nos produits permettent d'automatiser les processus de production toujours plus complexes des machines à tricoter circulaires modernes.

D4S

Le D4S est un système complètement automatique qui s'adapte directement aux machines à tricoter pour fermer le bout des chaussettes. Son concept est complètement révolutionnaire.

Compatible avec les jauges 8 à 19, le D4S offre les principaux avantages suivants :

  • Augmente significativement l'efficacité de la production de chaussettes
  • Très courts temps morts pour le retrait des chaussettes
  • Facile à installer sur la machine
  • Jauge facile à changer
  • Un remboursement rapide grâce à un faible investissement

2900 SL

Ce système de contrôle électronique pour machines à tricoter les chaussettes et machines sans couture est facile à personnaliser, à configurer et à programmer.

Ces contrôleurs de pointes uniques vous permettent de réagir rapidement aux demandes du marché en réalisant des produits finaux compétitifs.

  • Contrôleur compatible à toutes les solutions embarquées et tous les systèmes d'exploitation du marché, p. ex. architecture ARM, système d'exploitation temps réel basé sur Linux
  • Sécurité/fiabilité élevée avec des références spécifiques aux conditions environnementales
  • Peu de cartes et de câbles de connexion pour une récupération rapide
  • L'armoire et le panneau de commande peuvent être réalisés sur mesure selon vos besoins

DData/DStyler

Avec DData et DStyler, Stäubli propose une solution logicielle novatrice dédiée à l'optimisation des flux de travail pour le tricotage et à l'amélioration de la polyvalence des applications.

DData – système de commande à distance en temps réel pour les machines à tricoter les bonnets. Connecté par Ethernet sur protocole TCP-IP, le logiciel collecte et affiche tous les événements du processus de production en temps réel.

DStyler – interface graphique de pointe qui permet une plus grande variété de configuration des programmes textiles pour de multiples applications. Le DStyler est adapté pour différentes machines à tricoter, en particulier les machines pour article chaussant / collant, les machines à tricoter sans coutures et circulaires de petits et moyens diamètres. Il permet de nombreux graphismes et de réaliser le rendu des vêtements et dispose en outre de macros faciles d'utilisation.