Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Solutions de connexion pour les sports mécaniques

Avec les connexions Stäubli et ses équipements de ravitaillement en carburant, la performance et la sécurité sont au rendez-vous.
L’offre consiste en une gamme complète de solutions de connexion sans égouttures (Clean Break), comprenant des raccords conçus pour résister aux hautes pressions, aux vibrations, aux chocs, aux carburants et à l'huile. Compacts, les produits sont composés de matériaux légers qui intègrent également des caractéristiques antipollution. Ils sont ainsi parfaitement adaptés aux exigences des sports mécaniques.

Lien 1Lien 2Lien 3

Hydraulique

Raccords SPH/BA, HPR et CBR pour la connexion du circuit hydraulique, des suspensions, du circuit de freinage et de purge des freins.

SPH/BA sans égouttureHPR haute pressionCBR compact

Air comprimé

Solutions de connexion garantissant un haut débit et une étanchéité optimale pour le levage et l'abaissement des voitures.

Connecteurs électriques

Des connecteurs électriques spécifiques pour les voitures de courses électriques et hybrides, y compris pour la batterie.

Caractéristiques techniques

Modèle  TS20
Nombre de degrés de liberté4
Charge nominale0,5 kg

Charge maximale*

1 kg

Rayon d'action220 mm
Répétabilité±0,01 mm
Classe de protectionIP10
Mode de fixationSol
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C M

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.

Téléchargement documentations Motorsports

SAF
CAF
SPM
JAC
SPH/BA
SPT
CBR
HPR
DMR
CEB

Videos d'applications

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Fraisage, contournage de pièces de fonderie