Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Robots d'usinage

Stäubli Robotics a récemment développé une solution flexible afin de réaliser diverses opérations d'usinage en utilisant un robot spécialement conçu pour cet usage : le RX170 hsm (high speed machining).

Le robot RX170 hsm est particulièrement adapté aux opérations de parachèvement, détourage, modelage, perçage, taraudage, ébavurage, contournage, usinage de cordon de soudure sur différents matériaux : aluminium, inox, composites, résine, bois, verre, laiton…

Principaux avantages

  • Poignet avec fonderie spécifique
    Pour l'intégration de l’électrobroche dans l’avant-bras apportant une amélioration de la rigidité et de la précision, ainsi qu’une diminution du porte-à-faux de l’outil.

  • Faisceau complètement intégré à l’intérieur du bras
    Pour le pilotage de l’électrobroche et comprenant l’alimentation électrique, le refroidissement, la micro-lubrification.
  • Rayon d'action de 1 835 mm.
  • Structure capotée
  • Bras pressurisable
  • Possibilité de changer rapidement d’électrobroche
  • Interface de gestion de l’électrobroche intégrée dans le contrôleur du robot
  • Possibilité de travailler à partir de fichiers CAO

Videos d'applications

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Fraisage, contournage de pièces de fonderie