Recherche laboratoire

Le facteur temps joue un rôle crucial dans le domaine de la recherche. Les systèmes robotisées modernes  assurent des résultats rapides et fiables en termes d’automatisation des cellules de culture,  de réglage des cellules pour les méthodes de mesure à haut débit ou encore le travail en laboratoire tels que la manipulation d’échantillons et le remplissage de tubes à essai.

Applications

Le TX40, outil idéal pour la gestion des composés ou le criblage à haut débit.
Le TX40 réalise des tâches complexes en recherche laboratoire.

Des systèmes pour un large éventail d’opérations

Les experts de l’automatisation ont développé de plus en plus de solutions robotiques innovantes pour les applications dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique mais aussi pour les recherches scientifiques. Grâce aux robots TX cleanroom très compacts et efficaces, des résultats de haute performance pour les clients peuvent être réalisés à l’intérieur d’un espace confiné. Ces robots sont parfaitement adaptés à toute une variété d’applications allant de la découverte des médicaments au génotype, de la manipulation des échantillons au criblage à haut débit.

Le TX60 transporte les plaques de micro titration de station en station.
Le robot pipette TX60 est l’une des machines aux plus hautes performances du marché.
Après balayage, le TX60 place les plaques de micro titration en une position bien définie.
Lors du dépistage des inhibiteurs, des critères spécifiques tels que la précision et le suivi de trajectoire sont importants.
Le TX60 transporte les plaques de micro titration jusqu’à la chambre d’incubation avec une précision exemplaire.

Automatisation des laboratoires high tech

De plus en plus de laboratoires prennent la voie de l’automatisation complète pour gérer l’augmentation régulière des échantillons. Dans ce laboratoire en particulier, un des plus avancés dans le monde, des milliers d’échantillons sont pipetés chaque jour. Les systèmes robotiques utilisés facilitent l’analyse d’environ 10 000 échantillons en six heures. Les robots six axes Stäubli sont en charge de la manipulation des plaques de micro titration entre les différentes stations du système. La précision et le suivi de la trajectoire par le robot sont des critères primordiaux en analyse laboratoire. Pour assurer le pipetage sans erreur, les plaques de micro titration doivent être positionnées avec précision. Les robots doivent être rapides, mais à la fois travailler méticuleusement. Le Stäubli TX60 accomplit ces tâches brillamment.

Des robots grandes vitesses très précis sont utilisés pour tester des traitements potentiels, en particulier pour les enfants.

Test de traitements pour maladies

Les robots haute vitesse et très précis ont un impact sans précédent pour soigner des maladies lors de projets expérimentaux. Les robots Stäubli sont utilisés pour tester des traitements, en particulier pour les enfants. La rapidité et la précision des tests sont devenues des facteurs très importants, quand vous ou une personne proche de vous est un patient qui attend un tel traitement. Avec plus de 7 000 maladies et seulement 500 traitements connus, les domaines de l’ingénierie et du médical se sont unis pour trouver une solution, les robots. En une semaine, les systèmes robotiques réalisent des millions d’expériences qui sont plus rapides et plus précises que ce qui est humainement possible. Cela prendrait à un homme 12 ans pour réaliser ce qu’un robot fait en une semaine.

Vidéo

La ligne de robot L1 du laboratoire Crystal® a été développé par Aseptic Technologies pour le remplissage de médicaments pharmaceutiques injectables.

Remplissage aseptique de médicaments pharmaceutiques

La ligne de robot L1 du laboratoire Crystal® est un équipement semi-automatisé qui a été conçu pour réaliser le remplissage aseptique de lots primaires, de lots médicaux et de produits pharmaceutiques médicaux injectables. La ligne peut remplir jusqu’à 600 flacons par heure. A l’intérieur de cette isolateur fermé, un TX60 stericlean est utilisé.

Vidéo