Domaine pharmaceutique et la biotechnologie

Dans la production de médicaments, une productivité maximale  est essentielle. Que ce soit en terme de manipulation et d’emballage de sacs IV, seringues et flacon, de distribution aseptique ou de chargement et déchargement d’isolateurs, les robots Stäubli sont particulièrement performants en terme de temps de cycle ultra courts.

Applications

Le robot TX60 salle blanche, remplissage et fermeture automatique de seringues et d’autres objets imbriqués.
Chargement manuel sur plateau tournant.
Le robot TX60 cr étend les possibilités du système et ajoute de la flexibilité aux processus.
La protection des machines apporte une sécurité optimale à l'utilisateur tout en garantissant un large accès au poste de travail.

Remplissage et fermeture de seringues

Ce système innovant de remplissage et fermeture de seringues atteint une productivité maximale de 4000 unités par heure. Le fabricant utilise une machine en acier inoxydable à flux laminaire avec un design intégrant un robot TX60 cr.
En plus d’augmenter la productivité par rapport à une tâche réalisée manuellement, le TX60 améliore les capacités du système et apporte davantage de souplesse à la manipulation, au processus de remplissage et de fermeture. Grâce au robot, des tâches additionnelles ont pu être intégrées dans la cellule.

PDF (success story)

Le robot stericlean de Stäubli facilite l'automatisation des process de production en milieu aseptique.
Un système de barrière d'accès restreint (RABS) autour d’une ligne de remplissage des flacons.
Une cellule robotique conforme à la norme ANSI / RIA R15.06-1999 protège à la fois l'opérateur et le produit de toute contamination par celui-ci.

Robots dans la fabrication aseptisée de médicaments

La fabrication de médicaments engendre des challenges particuliers. Afin d’atteindre les normes de sécurité les plus pointues, l’industrie compte sur le système appelé Traitement Aseptique Avancé (TAA). C’est un ensemble complet de mesures dont le but est d’éviter la contamination, tout en utilisant les dernières technologies d’automatisation.
Avec sa série TX stericlean, Stäubli a développé le premier robot au monde capable de travailler en permanence dans les zones de production aseptiques. Ceci est dû à sa structure fermée unique, à l’utilisation de l’acier inoxydable pour les pièces sollicitées et à son traitement de surface spécial. La sécurité et la fiabilité du robot stericlean sont conformes aux exigences strictes du système TAA et assure une protection complète des produits.

PDF (success story)Papier blanc

Le robot TX200 manipule le bac à grande vitesse élevée et avec une précision élevée.
Les robots TX200 et RX160 travaillent ensemble afin de limiter les interruptions de production.
Avec les robots Stäubli, le chargement de caisses fonctionne sans problème et ce depuis de nombreuses années.
Le plus petit robot RX160 est en charge des sacs tandis que le TX200 échange les lourds plateaux.

Emballage automatique de poches de perfusion

Deux robots Stäubli démontrent leur performance en salle blanche dans une ligne de production pour le remplissage automatique et d'emballage de poches à usage parentéral. Le robot RX160 est responsable de la manipulation des sacs, tandis que le robot TX200 échange les lourds plateaux.
Pour s’assurer que la production n’est pas interrompue, le contrôleur CS8C du robot coordonne toutes les opérations partant de la mise en mémoire tampon des poches à la synchronisation de toutes les opérations de manutention. De cette manière, la continuité de la production est maintenue.

PDF (success story)

Le TX40 contrôle les flacons et les ampoules pour trouver des défauts esthétiques et fonctionnels.
Le module d’inspection robotisé RIM de Seidenader.
Le TX40 se charge de toutes les tâches de manutention.
Une double pince permet de saisir différents contenants en toute sécurité avec un minimum de changement de format de pièces.

Inspection de produits pharmaceutiques

Le développement d'une nouvelle technologie d'essai marque un nouveau chapitre dans l'inspection des produits pharmaceutiques. Un robot compact de Stäubli et une cellule innovante au niveau de son implantation apportent une flexibilité sans précédent facilitant l’inspection automatique de petits lots. Idéalement situé dans le module, un robot  Stäubli six axes s'occupe de toutes les tâches de manutention.

PDF (success story)

La production et le remplissage de la ligne Express IV dispose d’une tolérance de remplissage de +/- 1 %. Ensuite, la poche est fermée.
L'usine entièrement automatisée peut produire et remplir plus de 100000 poches par jour de travail en trois équipes.
Le TX60 salle blanche classe 5 offre une flexibilité illimitée et une productivité maximale pour un encombrement minimum.
Les principaux critères sont l’obtention de manière permanente d’un haut niveau de qualité, d’hygiène et de précision, ainsi que le respect des normes strictes de salle blanche.

Fabrication et remplissage de poches de perfusion

Les exigences relatives aux équipements utilisés dans la production de poches de perfusion avec remplissage intégré ne sont en aucun cas simple : normes de qualité et d’hygiène rigoureuses,  compatibilité salle blanche systématique, flexibilité illimitée, puissance maximale et emprise au sol minimale. Dans une installation d’avant-garde pour la production et le remplissage de poches de perfusion, un robot Stäubli TX60 assure une production constante allant jusqu'à 7200 unités par heure. Dans sa version standard, le robot Stäubli est déjà conforme à la classification ISO 5 pour salles blanches et est donc parfaitement adapté pour les opérations de remplissage.

PDF (success story)

La précision de la cellule robotique Cellmate assure que chaque lot est traité de manière identique, offrant des résultats fiables et reproductibles.
Culture de cellules en flacons.
Le robot Stäubli imite précisément toutes les manipulations manuelles requises pour la culture des cellules en flacons.
Cellmate - Incubateur.
Le incubateur Cellmate rempli de flacons, vue générale.
Les flacons sur le convoyeur.
Les flacons dans une dévisseuse.
Manipulation de flacons par un robot TX60.

Grand volume, une cellule de production unique

La ligne de production Cellmate est un système utilisé depuis de nombreuses années qui permet d’automatiser entièrement tous les procédés nécessaires pour les cellules de culture en flacons roulants et T-flasks.  Ce système permet de gérer la culture cellulaire en laboratoire jusqu’à la production de volumes important sans changer de processus. La dernière génération de Cellmate est livrée avec un logiciel qui permet de faciliter les processus de validation dans le respect de la réglementation  21 CFR Part 11.
Le robot TX60 salle blanche de Stäubli permet au système de gérer des volumes de production importants et offre la garantie d’obtenir un produit identique, batch après batch. 

PDF (success story)Vidéo

Machine de remplissage et fermeture flexible et haute performance pour petits lots avec deux robots salle blanche.
Robots TX60 stericlean. L’utilisation de deux robots Stäubli permet une large palette d’opérations.

Machine de remplissage et de fermeture pour petits lots

Grâce à l’utilisation des robots stericlean, la machine très flexible et performante de remplissage et de fermeture pour petits lots offre un large éventail d'applications. Pratiquement n'importe quel récipient habituel peut être traité avec un temps de changement de série minimum. Des opérations très différentes peuvent être intégrées dans le workflow. Quatre stations de travail peuvent être installées dans la machine et son facilement modulables par un opérateur suivant les besoins. La configuration ci-jointe est équipée avec des stations de remplissage, d’insertion et de sertissage du bouchon. Les flacons sont acheminés aux postes de travail individuels par des robots qui peuvent transporter plus de quatre containers en une seule fois. Plus de 1000 containers par heure peuvent être traités avec un contrôle complet du process. 

Vidéo

Manipulation de conteneurs et dosage de granulés par le robot TX90L salle blanche de Stäubli.
Le robot TX90L de Stäubli est conforme à la spécification pour les applications salle blanche classe ISO 5.

Mélange de granulés en salle blanche

Cette cellule de production autonome dispose d’un robot TX90L en son centre. Le robot fait fonctionner les unités de traitement à savoir le dosage, l'estampage et le pressage du four à micro-ondes. Le robot exécute la manipulation des récipients et le mélange de granules. L’Interface Homme Machine (IHM) conviviale permet à l'opérateur de régler les différents paramètres du procédé en conformité avec les nouvelles exigences,  de sorte que d'autres produits puissent être facilement intégrés à un stade ultérieur.
La grande disponibilité et l’optimisation des procédés à permettent d’obtenir des temps de cycle réduits au minimum. Si une erreur se produit à n’importe quel stade, l'article défectueux est automatiquement mis de côté par le robot. Cela garantit que le produit fini sortant de la cellule de production est conforme et dispose d’une qualité élevée et constante. La production automatisée élimine ainsi les impuretés.