Automatisation dans le domaine hospitalier

Quand il s’agit de la santé des patients, aucune erreur n’est permise. Les solutions robotiques Stäubli combinent sécurité du patient et haute performance comme pour la préparation et la distribution de médicaments de chimiothérapie au patient, le remplissage des seringues ou la manipulation sécurisée de médicaments cytotoxiques.

Applications

TX40 cleanroom, distribution haute précision de solutions cytostatiques.

Distribution haute précision de médicaments

Sur un site de production innovant, un robot Stäubli TX40 cr se charge de combiner des médicaments toxiques pour la chimiothérapie. Le robot six axes peut mesurer les doses cytostatiques très précisément et les transférer dans des ampoules, des seringues ou des poches de perfusion. La manipulation robotique des médicaments cytotoxiques représente un avantage significatif. Les patients peuvent se baser sur le dosage exact du robot qui est lui-même contrôlé par un système intégré assurant la qualité. Le personnel médical ne rentre pas en contact avec des substances dangereuses pendant le processus de fabrication.

Vidéos

TX60L cleanroom, chaque profil de patient requiert une distribution personnalisée. Le robot assure une fiabilité absolue du processus.
Le robot TX60L cleanroom choisit les flacons, les poches et les seringues nécessaires depuis différents bacs.
Remplissage précis des seringues avec des médicaments cytostatiques très toxiques, offrant davantage de protection pour le personnel.
TX60L cleanroom, manipulation fiable de médicaments adaptés au patient.

Remplissage sûr des seringues et poches intraveineuses

Jour après jour, une vaste gamme de doses de médicaments est ordonnée en pharmacie hospitalière pour être administrée à chaque patient grâce à des seringues et des poches intraveineuses. Pour garantir les normes de qualité de la performance de cette tâche difficile et à la fois prévenir le personnel des risques provenant du contact de la peau avec le médicament, certains sont extrêmement toxiques, l’utilisation de matériel d’automatisation assistée par robot est croissante.

PDF (success story)