Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Laboratoires pharmaceutiques et médicaux

Stäubli est devenu une référence en termes de vitesse, de précision, de faible émission de particules, de surface facile à nettoyer et de disponibilité maximale. Ces robots rapides et très précis sont des outils de choix pour la conception de matériel médical et pour la production pharmaceutique, pour les domaines des biotechnologies, recherche en laboratoire ou l’automatisation en milieu hospitalier.

Les avantages :

  • Production sure et productivité améliorée
  • Longévité  des équipements, temps de cycles plus rapides , grande disponibilité
  • Conditions de travail améliorées, risques d’accidents diminués
  • Réduction du temps de nettoyage et de décontamination
  • Une plus grande fiabilité de vos équipements
  • Qualité constante et contrôle amélioré de la qualité

Applications

Fabrication de matériel médical

Matériel médical

Domaine pharmaceutique et biotechnologies

Production pharmaceutique

Recherche laboratoire

Recherche laboratoire

Automatisation dans le domaine hospitalier

Automatisation dans le domaine hospitalier


Classes de bonnes pratiques de production

Classe A

Design Stericlean

Gammes de robots Stericlean

Classe A

Design Cleanroom

Gammes de robots TX cr et RX cr

Classe A/B

Gammes de robot TX et RX

Gammes de robot TX et RX

Classe B/C

Gamme FAST picker TP80

FAST picker TP80

 

Gamme de robots SCARA

Gamme de robots SCARA