Contenu
Robots Biotechnologies - Pharmaceutique - Médical
La gamme des robots quatre et six axes de Stäubli, propres et très précis, est la solution idéale pour satisfaire les besoins de l’automatisation dans le secteur des biotechnologies.
Caractéristiques | Avantages |
Propreté | Robots propres ISO classe 2 (version SCR) et classe 4 (version CR) suivant la norme 14644-1 |
Vitesse | Réduction des temps de manipulation |
Enveloppe de travail | Meilleure agencement de la cellule |
Fiabilité, précision | Amélioration de la productivité |
Applications
Manipulation de flacons de vaccins - RX60 CR
- Automatisation de la culture de cellules
- Processus complexe de 20 étapes réparties sur un cycle de production d'environ 50 jours
- Le robot exécute toutes les opérations de travail intensif tels que l'ensemencement, et la purge du flacon qui est ensuite envoyé vers le cycle d'incubation.
Système automatisé pour la recherche pharmacologique - Robots RX60 et RX90
- Manipulation de plats : criblage primaire à haut débit
- Culture de tissus : manipulation de flacons et de plats pour la culture de cellules