Robots de peinture Stäubli Paint : faire la différence sur tous les critères

Caractéristiques

Avantages

Meilleur contrôle de process

Le logiciel PAINTIXEN Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture (charge électrostatique, aire d'atomisation, largeur de jet, pression produit….)

Augmentation des gains de peinture et de solvants

L'automatisation permet de réduire les déchets de peinture et de solvants, accroît significativement la durée de vie des filtres et minimise l'encrassage des cabines. Les taux de transfert augmentent de 30 %.

Haute qualité

Les robots Paint exécutent les trajectoires indéfiniment, sans dérives par rapport aux pièces et avec des déclenchements pistolet parfaitement contrôlés. Les épaisseurs spécifiées sont garanties, avec un minimum de variation.

Haute flexibilité

La gamme de robots Paint permet de peindre des pièces de géométrie complexe, d'enchaîner des produits différents (tailles ou couleurs) en fonction des informations de l'automate de ligne. De plus, la simplicité de programmation favorise l'automatisation de petits lots de pièces.

Augmentation de la productivité

  • Les taux de pièces défectueuses baissent, de même que les retouches manuelles.
  • La réduction des overspray permet la suppression des postes parachèvement et de lustrage.
  • Les paramètres de peinture sont modifiables par les peintres sans qu'il soit nécessaire d'arrêter la production.
  • Les robots Stäubli Paint sont construits pour travailler en plusieurs équipes avec des taux d'engagement et des MTBF très élevés.

Les applications Paint : toute la gamme des réponses Stäubli.

Plastique
 
Bois
 
Métal
 

De l'application traditionnelle au procédé électrostatique, les robots Paint de Stäubli couvrent tous les besoins de finition automatique. Ils interviennent dans les secteurs industriels les plus variés:

  • composants plastiques pour l'automobile (intérieur et extérieur),
  • composants métal pour l'automobile (protection, antifriction…),
  • industrie de cycle (liquide, poudrage),
  • industrie du bois,
  • machinisme agricole,
  • électroménager,
  • biens de consommation (téléviseurs, consoles de jeux,…),
  • aérospatial,
  • optique…

 

Stäubli également propose une offre pertinente pour les applications d'émaillage (sanitaire et porcelaine), d'encollage (pulvérisation ou extrusion), d'enverrage, d'application de démoulant…

http://www.staubli.com