Stäubli

Stäubli

Solutions agro-alimentaires

Maintenant que vos équipements ont atteint un niveau élevé de fiabilité mais nécessitent des ressources humaines importantes, la meilleure solution d'automatisation consiste à utiliser des outils flexibles que sont les robots.

La plupart de nos clients sont convaincus de l'efficacité des solutions robotiques apportées par Stäubli : depuis le process en amont jusqu'à la palettisation, en passant par le conditionnement et l'emballage, nous apportons une réponse à chaque besoin.

Caractéristiques

Avantages

Meilleur contrôle du process 

Facilité de nettoyage du robot, zones de rétention minimales, protection de la connectique

Grande fiabilité, vitesses élevées

Amélioration de la productivité

Grande flexibilité, multiples options de fixation 

Compacité de la cellule, solution plus simple mécaniquement

Propreté

Hygiène améliorée

Flexibilité

Lancement de produits et de packaging innovants

Vision et suivi de convoyeur

Prise et contrôle du produit dans le process, dans toutes les positions

Applications

Application de découpe de lait caillé

Tranchage de caillé
    • Choix automatique de l'outil de découpe
    • Trajectoires complexes 
    • Elimination des problèmes en environnement humide
    • Amélioration de la productivité de découpe

    Application de conditionnement de saucisses

    Conditionnement de saucisses
    • Prise à la volée de plusieurs saucisses en même temps
    • Fonctionnement en 3 x 8
    • 850 kg de hot dogs par jour
    • Amélioration de l'hygiène

    Mise en sachets de fromage râpé

    Mise en sachets de fromage râpé
    • Vérification de détection de métal
    • Mesure
    • Contrôle Qualité
    • Optimisation du conditionnement dans l'emballage

    Conditionnement de sachets Doypack

    Conditionnement de sachets Doypack
    • Grande flexibilité et optimisation du conditionnement
    • Dextérité élevée du robot
    • Contrôle de la quantité emballée

    Découpe de fromage à ultrasons

    Découpe de fromage à ultrasons
    • Découpe de portions précises semi-circulaires
    • Changeur d'outils automatique
    • Retour sur investissement de 18 mois  
    • Productivité de la cellule : 5 tonnes par équipe

    Multiplexage de portions de fromage

    Multiplexage de portions de fromage
    • 12 000 portions/ heure
    • Retour sur investissement inférieur à 6 mois 
    • Meilleure hygiène
    • Meilleure productivité

    Application de palettisation

    Palettisation
    • 2 lignes de palettisation
    • 5 robots RX175L
    • 60 formats, 27 cartons/ min
    • Poids : de 1à 15 kg
    • Identification automatique
    • Alimentation automatique des palettes