Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Une gamme complète de robots 4 et 6 axes

Une gamme unique et complète de robots 4 et 6 axes avec des charges allant de  0,5 à 250 kg et de 220 à 3200 mm de rayon d'action.

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TP80

0,5 kg

1 kg

800 mm

±0,05 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TS20

0,5 kg

1 kg

220 mm

±0,01 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale*

Rayon d'action

Répétabilité

TS40

2 kg

8 kg

400 mm

±0,01 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TS60

2 kg

8 kg

600 mm

±0,01 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TS80

2 kg

8 kg

800 mm

±0,01 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX40

1,7 kg

2,3 kg

515 mm

±0,02 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX60

3,5 kg

9 kg

670 mm

±0,02 mm

TX60L

2 kg

5 kg

920 mm

±0,03 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX90

7 kg

20 kg

1000 mm

±0,03 mm

TX90L

6 kg

15 kg

1200 mm

±0,035 mm

TX90XL

5 kg

12 kg

1450 mm

±0,04 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

RX160

20 kg

34 kg

1710 mm

±0,05 mm

RX160L

14 kg

28 kg

2010 mm

±0,06 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX200

100 kg

130 kg

2194 mm

±0,06 mm

TX200L

60 kg

100 kg

2594 mm

±0,1 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX340 SH

165 kg

165 kg

3680 mm

±0,1 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

RX90 paint

6 kg

11 kg

985 mm

±0,02 mm

RX90L paint

3,5 kg

6 kg

1185 mm

±0,025 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

TX90 paint

7 kg

20 kg

1000 mm

±0,03 mm

TX90L paint

6 kg

15 kg

1200 mm

±0,035 mm

TX90XL paint

5 kg

12 kg

1450 mm

±0,04 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

RX160 paint

20 kg

34 kg

1710 mm

±0,05 mm

RX160L paint

14 kg

28 kg

2010 mm

±0,06 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Charge dans l'avant-bras

TX250 paint

5 kg

10 kg

2547.5 mm

8kg

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

TX40 plastics

1,7 kg

2,3 kg

515 mm

±0,02 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

TX60 plastics

3,5 kg

9 kg

670 mm

±0,02 mm

TX60L plastics

2 kg

5 kg

920 mm

±0,02 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

TX90 plastics

7 kg

20 kg

1000 mm

±0,03 mm

TX90L plastics

6 kg

15 kg

1200 mm

±0,035 mm

TX90XL plastics

5 kg

12 kg

1450 mm

±0,04 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

RX160 plastics

20 kg

34 kg

1710 mm

±0,05 mm

RX160L plastics

14 kg

28 kg

2010 mm

±0,06 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

TX40 cr

1,7 kg

2,3 kg

515 mm

±0,02 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

TX60 cr/scr

3,5 kg

9 kg

670 mm

±0,02 mm

TX60L cr/scr

2 kg

5 kg

920 mm

±0,03 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

TX90 cr/scr

7 kg

20 kg

1000 mm

±0,03 mm

TX90L cr/scr

6 kg

15 kg

1200 mm

±0,035 mm

TX90XL cr/scr

5 kg

12 kg

1450 mm

±0,04 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

RX130 cr

6 kg

10 kg

2185 mm

±0,05 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

RX160 cr

20 kg

34 kg

1710 mm

±0,05 mm

RX160L cr

14 kg

28 kg

2010 mm

±0,06 mm

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

RX170 cr

30 kg

60 kg

1835 mm

±0,04 mm

RX170L cr

20 kg

45 kg

2135 mm

±0,05 mm

RX170 HP cr

60 kg

65 kg

1835 mm

±0,04 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX40 stericlean

1,7 kg

2,3 kg

515 mm

±0,02 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX60 stericlean

3,5 kg

9 kg

670 mm

±0,02 mm

TX60L stericlean

2 kg

5 kg

920 mm

±0,03 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX90 stericlean

7 kg

20 kg

1000 mm

±0,03 mm

TX90L stericlean

6 kg

15 kg

1200 mm

±0,035 mm

TX90XL stericlean

5 kg

12 kg

1450 mm

±0,04 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

RX160 stericlean

20 kg

34 kg

1710 mm

±0,05 mm

RX160L stericlean

14 kg

28 kg

2010 mm

±0,06 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX60 he

3,5 kg

9 kg

670 mm

±0,02 mm

TX60L he

2 kg

5 kg

920 mm

±0,03 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX90 he

7 kg

20 kg

1000 mm

±0,03 mm

TX90L he

6 kg

15 kg

1200 mm

±0,035 mm

TX90XL he

5 kg

12 kg

1450 mm

±0,04 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

RX160 he

20 kg

34 kg

1710 mm

±0,05 mm

RX160L he

14 kg

28 kg

2010 mm

±0,06 mm

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX200 he

100 kg

130 kg

2194 mm

±0,06 mm

TX200L he

60 kg

100 kg

2594 mm

±0,1 mm

Robots spécialisés - Usinage

Modèle

Charge
nominale

Charge
maximale *

Rayon
d'action

Répétabilité

RX170 hsm

60 kg

65 kg

1835 mm

±0,04 mm

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.