Robots TX90 cr/scr

Les robots Salle Blanche ont été conçus pour répondre aux strictes exigences de l’environnement Salle Blanche. En outre, ils offrent des capacités de production élevées et une haute fiabilité. Fiabilité prouvée sur le terrain où les robots Salle Blanche peuvent fonctionner 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

CaractéristiquesAvantages
Structure ferméeFacilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile
Structure rigideMeilleures performances dynamiques
Modes de fixation multiples Adaptabilité et flexibilité du design des cellules
Réducteurs brevetés StäubliPrécision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume de travail

Caractéristiques techniques

ModèleTX90 cr/scrTX90L cr/scrTX90XL cr/scr
Charge maximale*20 kg15 kg9 kg
Charge nominale7 kg6 kg5 kg
Rayon d'action1000 mm1200 mm1450 mm
Nombre de degrés de liberté666
Répétabilité - ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Standard Cleanroom: ISO 14644-1
FS 209E
Classe 2 (version SCR) ou classe 4 (version CR) Subclass 1 (version SCR) ou classe 10 (version CR)Classe 2 (version SCR) ou classe 4 (version CR) Subclass 1 (version SCR) ou classe 10 (version CR)Classe 2 (version SCR) ou classe 4 (version CR) Subclass 1 (version SCR) ou classe 10 (version CR)
Modes de fixationSol / Mur / PlafondSol / Mur / PlafondSol / Mur / Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8CCS8C

*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.