Robots TX60 cr/scr

Les robots Salle Blanche ont été conçus pour répondre aux strictes exigences de l’environnement Salle Blanche. En outre, ils offrent des capacités de production élevées et une haute fiabilité. Fiabilité prouvée sur le terrain où les robots Salle Blanche peuvent fonctionner 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

CaractéristiquesAvantages
Structure ferméeFacilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile
Structure rigideMeilleures performances dynamiques
Modes de fixation multiples Adaptabilité et flexibilité du design des cellules
Réducteurs brevetés StäubliPrécision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume de travail

Caractéristiques techniques

ModèleTX60 cr/scrTX60L cr/scr
Charge maximale*9 kg5 kg
Charge nominale3.5 kg2 kg
Rayon d'action670 mm920 mm
Nombre de degrés de liberté66
Répétabilité - ISO 9283±0,02±0,03
Standard Cleanroom : ISO 14644-1

FS 209E
Classe 2 (version SCR) ou classe 4 (version CR)
Subclass 1 (version SCR) ou classe 10 (version CR)
Classe 2 (version SCR) ou classe 4 (version CR)
Subclass 1 (version SCR) ou classe 10 (version CR)
Modes de fixationSol / Mur / PlafondSol / Mur / Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8C

 * Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.