Robot TX40 cr

Les robots Salle Blanche ont été conçus pour répondre aux strictes exigences de l’environnement Salle Blanche. En outre, ils offrent des capacités de production élevées et une haute fiabilité. Fiabilité prouvée sur le terrain où les robots Salle Blanche peuvent fonctionner 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

CaractéristiquesAvantages
Structure ferméeFacilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile
Structure rigideMeilleures performances dynamiques
Modes de fixation multiples Adaptabilité et flexibilité du design des cellules
Réducteurs brevetés StäubliPrécision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume

Caractéristiques techniques

ModèleTX40 cr
Charge maximale*2,3 kg
Charge nominale1,7 kg
Rayon d'action515 mm
Nomber de degrés de liberté6
Répétabilité - ISO 9283±0,02 mm
Standard Salle Blanche :
ISO 14644-1
FS 209E

Classe 4
Classe 10
Modes de fixationSol / Mur / Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C

*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.