Robots salle blanche

Notre gamme de robots Cleanroom a été spécifiquement développée pour répondre aux exigences des environnements salle blanche. Les robots sont certifiés ISO classe 2/3 ou classe 4 et sont dédiés à une utilisation pour les industries du semi-conducteur,  des bio-technologies, de la pharmaceutique ou du médical.

Robot TX40 cr

Rayon d'action 515 mm

Robots TX60 cr/scr

Rayons d'action 670 et 920 mm

Robots TX90 cr/scr

Rayons d'action 1000, 1200 et 1450 mm

Robots RX160 cr

Rayons d'action 1710 et 2010 mm

Robots TX200

2194 and 2594 mm reach