Robot TX200 HE

Le robot TX200 HE appartient à la gamme « humid environment », développée spécifiquement pour les process en environnements humides. Le robot TX200 HE a été conçu pour résister à des conditions extrêmes en terme de corrosion. Il est capable d’évoluer dans un environnement à forte hygrométrie pour des applications telles la découpe jet d’eau, le chargement/déchargement de machine d’usinage et diverses opérations dans l’agroalimentaire.

Caractéristiques

  • Structure fermée du bras IP65 renforcée par mise en surpression pour une meilleure étanchéité
  • Robot résistant aux liquides de pH 4,5 à 8,5
  • Protection du poignet et des structures par traitement de surface
  • Bride du poignet et pièces critiques en acier inoxydable
  • Poignet IP67 protégé contre  les immersions  à basse pression et résistant à la corrosion
  • Peinture lisse brillante pour une grande facilité de nettoyage
  • Connecteurs situés sous le pied du robot pour une meilleure protection


Principales caractéristiques

Modèle TX200 HETX200L HE
Charge maximale*150 kg100 kg
Charge nominale100 kg60 kg
Rayons d’action2194 mm2594 mm
Nombre de degrés de liberté66
Répétabilité - ISO 9283±0,06 mm±0,1 mm
Classe de protection (*soufflet)IP65 (*67)IP65 (*67)
Modes de fixationSol/PlafondSol/Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C HPCS8C HP

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.