Robot FAST picker TP80 HE

Le FAST picker TP80 HE est le seul robot propre de type picker, allant jusqu'à 200 coups par minute, conçu pour des opérations de manipulation de pièces, de décoration et d'emballage en environnement sensible aux bactéries ou fortement humide.

FAST picker TP80 HE principales caractéristiques et avantages

Le robot de type picker propre

  • Structure fermée du bras IP65 renforcée par surpression
  • Bras pressurisable pour empêcher tout contact entre l’environnement et l’intérieur du bras

Le seul robot de type picker pouvant être positionné de côté et en fin de ligne

Pour réduire le risque de contamination, le robot peut être monté à l'extérieur de la zone de prise.

Connexions électriques et pneumatiques protégées

Les faisceaux électriques et pneumatiques sont intégrés dans la structure du robot et toute la connectique est totalement protégée de la zone sensible.

Support de montage en dehors de la zone de travail

Aucune ossature de supportage ne doit être au-dessus du produit afin d'éviter tout risque de contamination.

Grande enveloppe de travail équilibrée

Une large enveloppe de travail permettant de nombreuses positions de prises/déposes.

Soufflets
Visserie inox tête pleine

Design et conception adaptés

  • Pas de zone de rétention accélérant la corrosion (Surface lisse et rayonnée, visserie inox tête pleine...)
  • Bride outil et pièces critiques en acier inoxydable
  • Huile alimentaire H1 NSF disponible sans perte de performance
  • Soufflets de protection
  • Pas de peinture sur l'avant-bras

Adapté au lavage chimique sans housse de protection

Résistant aux solutions dont le pH est compris entre 4,5 et 8,5

Certifié CE et KCS

Caractéristiques techniques FAST picker TP80 HE

Modèle  FAST picker TP80 HE
Nombre de degrés de liberté4
Charge maximale*1 kg

Charge nominale

0,5 kg

Rayon d'action800 mm
Répétabilité±0,05 mm
Course100 mm
Classe de protection selon les normes NF EN 60529IP65
Modes de fixationMur
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C

* Sous conditions particulières, consulter Stäubli.

FAST picker TP80