Robots TX90 plastics

Ces robots sont parfaitement adaptés à une utilisation en salle blanche ou dans des environnements industriels hostiles : le capotage intégral du bras offre un degré de protection IP65 et le poignet submersible est renforcé et homologué IP67. La finesse du design permet une flexibilité et une dextérité accrues et autorise toutes les configurations et tous les angles de montage.

Caractéristiques
Avantages
Compatibilité Euromap / SPI Solution “Plug and play” (avec interface utilisateur dédiée)
VALplast Interface plastique dédiée au déchargement de presses avec robot 6 axes
Structure fermée Facilité de nettoyage et d’utilisation dans les environnements propres ou hostiles
Structure rigideMeilleures performances dynamiques
Modes de fixation multiples Adaptabilité et flexibilité du design des cellules
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume
Compacité du pied Espace réduit, optimisation de la surface au sol

Caractéristiques techniques

Modèle TX90 plastics
TX90L plasticsTX90XL plastics
Charge maximal*20 kg15 kg9 kg
Charge nominale7 kg6 kg5 kg
Rayon d'action1000 mm1200 mm1450 mm
Nombre de degrés de liberté666
Répétabilité - ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Interfaçage avec machine à injecterEuromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)
Euromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)
Euromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)
Modes de fixationSol / Mur / PlafondSol / Mur / PlafondSol / Mur / Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8CCS8C

*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.