Robot TX40 plastics

Grâce à son design compact et son poids réduit, il offre de nouvelles possibilités d’intégration: il est si petit qu’il peut même être installé à l’intérieur de l’enceinte de la plupart des presses à injecter !

Caractéristiques
Avantages
Euromap / SPI “Plug and play” (avec interface utilisateur dédiée)
VALplast Interface plastique dédiée au déchargement de presses avec robot 6 axes
Structure fermée Facilité de nettoyage et d’utilisation dans les environnements propres ou hostiles
Structure rigideMeilleures performances dynamiques
Modes de fixation multiples Adaptabilité et flexibilité du design des cellules
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume
Compacité du pied Espace réduit, optimisation de la surface au sol

Caractéristiques techniques

ModèleTX40 plastics
Charge maximale*2,3 kg
Charge nominale1,7 kg
Rayon d'action515 mm
Nombre de degrés de liberté6
Répétabilité - ISO 9283±0,02 mm
Interfaçage avec machine à injecterEuromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)
Modes de fixationSol / Mur / Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C

*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter