Robots RX160 plastics

Ces robots sont parfaitement adaptés à une utilisation en salle blanche ou dans des environnements industriels hostiles : le capotage intégral du bras offre un degré de protection IP65 et le poignet submersible est renforcé et homologué IP67. 

Caractéristiques
Avantages
Euromap / SPI “Plug and play” (avec interface utilisateur dédiée)
VALplast Interface plastique dédiée au déchargement de presses avec robot 6 axes
Structure fermée Facilité de nettoyage et d’utilisation dans les environnements propres ou hostiles
Structure rigideMeilleures performances dynamiques
Modes de fixation multiples Adaptabilité et flexibilité du design des cellules
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume
Compacité du pied Espace réduit, optimisation de la surface au sol

Caractéristiques techniques

ModèleRX160 plasticsRX160L plastics
Charge maximale*34 kg28 kg
Charge nominale20 kg14 kg
Rayon d'action1710 mm2010 mm
Nombre de degrés de liberté66
Répétabilité - ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Interfaçage avec machine à injecterEuromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)
Euromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)
Modes de fixationSol / PlafondSol / Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8C

*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.