Robots plastics

L'activité Robotics de Stäubli offre des solutions capables d’accroître la productivité des ateliers de moulage à travers une gamme toujours plus étendue de robots six axes mise au point en partenariat avec des sociétés de moulage par injection et des intégrateurs de systèmes spécialisés dans la plasturgie. Cette gamme de robots Plastics couvre l’ensemble des besoins en automatisation.

Avec les robots six axes, vous profitez de la simplicité et de tous les avantages des systèmes cartésiens (vitesse élevée, finesse du bras et simplicité de la programmation) sans pour autant être limité au niveau de l’intégration de tâches nouvelles. La gamme de robots Plastics est particulièrement adaptée pour les produits qui nécessitent des opérations complémentaires : décoration et étiquetage dans le moule, chargement d’inserts, assemblage et ajustement de différents composants, empilage précis ou conditionnement.

Le robot peut également effectuer des opérations d’ébarbage et de décarottage, réorienter la pièce si nécessaire et la décharger directement dans le bac de sortie. Il peut même être programmé pour servir simultanément deux presses à injecter adjacentes pendant la durée du cycle.

Robot TX40 plastics

Rayon d’action 515 mm 

Robots TX60 plastics

Rayons d'action 670 et 920 mm

Robots TX90 plastics

Rayons d'action 1000, 1200 et 1450 mm

Robots RX160 plastics

Rayons d'action 1710 et 2010 mm

TX200 plastics

Rayons d'action 2194 et 2594 mm