Robots de peinture TX90 paint

La gamme des robots TX90 paint fait la différence grâce à un meilleur contrôle de process (le logiciel PaintiXen Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), l’augmentation des gains de peintures et de solvants (+30 % des taux de transfert), une haute qualité des trajectoires et une flexibilité importante permettant de traiter des pièces de géométrie complexes et variées et une augmentation de la productivité.

CaractéristiquesAvantages
Structure fermée

Particulièrement adaptée aux applications peinture, et répondant aux normes CE ATEX (Europe).

Structure rigideMeilleures performances dynamiques, précision et répétabilité des trajectoires, pour augmenter les gains de temps et de produits.
Modes de fixation multiplesAdaptabilité et flexibilité du design des cellules permettant des implantations sur tous types de chaînes ou machines: montage sol, mur et plafond suivant version.
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume.
Compacité du pied Intégration plus aisée, moindre dimensionnement des structures support. Réduction de la taille des cabines.

Caractéristiques techniques

Modèle  TX90 paintTX90L paintTX90XL paint

Charge maximale*

20 kg

15 kg9 kg
Charge nominale7 kg6 kg5 kg
Rayon d'action1000 mm1200 mm1450 mm
Nombre de degrés de liberté666
Répétabilité - ISO 9283

±0,03 mm

±0,035 mm±0,04 mm

Zones de fonctionnement :
Europe : Cenelec
USA: Factory Mutual ou CSA


Group II Category 3 Zone 2,22

Group II Category 3 Zone 2,22Group II Category 3 Zone 2,22
Modes de fixationSol / Mur / PlafondSol / Mur / PlafondSol / Mur / Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8CCS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.