Robot de peinture TX250 paint

Le robot TX250 paint fait la différence grâce à son poignet creux, un meilleur contrôle de process (le logiciel PaintiXen Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), l’augmentation des gains de peintures et de solvants (+30 % de taux de transfert), une haute qualité des trajectoires et une flexibilité importante permettant de traiter des pièces de géométrie complexes et variées et une augmentation de la productivité.

Caractéristiques

Avantages

Poignet creux

Les équipements de peinture passent à l’intérieur du bras.
Risques de contamination réduits.

Applications multiples

Pour pièces plastiques, bois ou métal. Application d’apprêts, base ou vernis.
Conçu pour solvants, peinture aqueuse ou poudre.

Certifications

Europe (CE). 
En cours pour USA/Canada (FM-CSA) et Japon (TIIS).

Logiciel Peinture PAINTIXEN

Ce logiciel est destiné à simplifier l’utilisation et la programmation des applications de peinture poudre et liquide conventionnelles ou électrostatiques.

Simulation

La simulation permet de valider le modèle de robot, sa position adéquate, le temps de cycle et les collisions éventuelles.

Protection par housse

Possibilité d’équiper l’avant-bras d’une housse de protection.

Caractéristiques techniques

Modèle 

TX250 paint

Charge maximale*

10 kg

Charge nominale

5 kg

Charge dans l'avant-bras

8 kg

Rayon d'action maximal horizontal

2550,20 mm

Nombre de degrés de liberté

6

Certifications

Europe (Cenelec)
En cours pour :
USA/Canada (cCSAus) et
Japon (TIIS)

Modes de fixation

Sol/ Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C paint

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.